??
CAD-Modellauswahl
K0325.212
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0325 - Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Stahl, LONG-LOK gesichert
Stückliste
K0325.212
BESTKIPP
Bestellnummer
K0325.212
MATERIAL
Grundkörper
Stahl
AUSF
Ausführung
verstärkte Federkraft
POS
Position Kugel
mm
Wert eingeben für POS
Position Kugel
mm
cm
inch
ft
D
Gewinde
M 12
D1
Durchmesser
8.0 mm
L
Länge
26 mm
L1
Länge
10 mm
L2
Länge
ca. zwei Gewindegänge mm
H
Federweg
2.5 mm
S
Schlüsselweite
6.0 mm / inch
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
66.0 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
120 N
DREHMOMENTEIN
Einschraubdrehmoment ca.
2.00 Nm
DREHMOMENTAUS
Ausschraubdrehmoment
1.30 Nm
GEW
Gewicht ca.
0.0124 kg
INFO
Technische Hinweise
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245841578
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions